Publier vos produits
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker

    Wall Mounted Gun Metal Locker

    Traduit par Google,
    Armoire à fusils murale en métal

    Ces casiers à armes hautement sécurisés permettent de stocker des armes de poing de manière temporaire, en toute sécurité et en toute simplicité. Un casier à armes mural est également idéal pour les salles d'interrogatoire, les espaces communs ou tout autre lieu ou situation exigeant une sécurité optimale pour les armes de poing.

    Tailles standards
    Largeurs : 13", 25"
    Profondeurs : 6 1/2", 8 1/2"
    Hauteurs : 8 1/8", 14 1/8", 20 1/8", 26 1/8", 32 1/8"

    • Le prix est INCLUS dans le modèle.
    • Toutes les ouvertures de porte mesurent 5 3/16" x 10 3/8"
    • Étiquettes numérotées fournies sur toutes les portes
    • Tous les casiers sont dotés de clés différentes
    • Tous les casiers encastrés sont livrés avec un kit de garniture de 1 1/2"


    Conçus pour la sécurité publique, les casiers à armes autoportants permettent de ranger en toute sécurité armes et munitions. Leur construction robuste assure un niveau de sécurité optimal pour les armes de poing et les armes d'épaule.
    Spécification
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Gun_Wall_Mounted_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS