Publier vos produits
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker

    Tiered Personal Storage Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier de rangement personnel à plusieurs niveaux en métal

    Les casiers de stockage personnels Freestyle peuvent être configurés et personnalisés pour répondre aux besoins de stockage personnels de chaque individu. Chaque casier personnel offre un large éventail d'options pour stocker en toute sécurité l'équipement, les uniformes, les armes, les appareils électroniques et même des sections verrouillées séparément pour les objets personnels.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 18", 24", 30", 36", 42"
    Profondeurs : 18", 24", 30", 36"
    Hauteurs : 66", 72", 84", 90", 96"

    • Le prix est INCLUS dans le modèle.
    • La cabine peut être configurée pour avoir 2, 3 ou 4 niveaux
    • Casier à plusieurs niveaux pour les situations où des casiers individuels pleine grandeur ne sont pas nécessaires.


    Chaque kit est livré avec une variété d’options auxquelles chacune est associée un prix unique. Une solution typique serait une série de casiers dans une direction linéaire. Caractéristiques standards
    • Plusieurs options de verrouillage
    • Le dessus incliné est facultatif
    • Possibilité de reconfigurer à tout moment pendant la durée de vie du casier
    • Les portes sont fabriquées à partir d'une construction soudée à double paroi de calibre 18
    • Conçu pour pouvoir se raccorder à une extraction d'air
    • Finition en poudre de haute qualité
    • Banc d'une capacité de 200 lb
    • Accessoires disponibles
    • Les composants électriques modulaires permettent d'alimenter et de charger divers appareils
    • Tablettes réglables sur toute la largeur
    • Porte-documents
    • Miroir magnétique 4" x 6"
    • Bac de démarrage en caoutchouc pour empêcher le ruissellement des bottes de traverser le casier
    • Support de séchage pour gilets pare-balles (uniquement disponible avec configuration de tiroir de banc)
    • Tiroirs internes
    • Etagères modulables en "L"
    • Plusieurs options de crochet
    • Kits de conversion de coffre-fort
    Spécification
    • Sustainability
      • Contains an average of 75% recycled steel.
      • Can be constructed using optional NAUF particleboard.
      • Integrate alternative materials such as acrylic and glass.
      • Can be reconfigured, reused and relocated in order to prevent disposal before the end of the product's life.
      Construction
      • Industry's strongest doors, with 18-gauge double-wall, welded box construction.
      • Air extraction ready - engineered to promote proper air flow within the locker.
      • Electrical ready - add duplex outlets to lockers at any time.
      • Durable powder-coat finish
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Personal_Storage_Tiered_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord