Publier vos produits
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker

    Stackable Sidearm Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier empilable pour armes de poing

    Le casier empilable pour armes de poing permet de ranger parfaitement les pistolets, les appareils Taser, les caméras corporelles et les matraques. Ces casiers sont disponibles en deux configurations : configuration 4X1 et configuration 2X2. Les casiers peuvent être empilés les uns sur les autres et fixés côte à côte ou montés sur un mur.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 14"
    Profondeurs : 8", 15"
    Hauteurs : 12 1/2", 23"

    • Stockez en toute sécurité les pistolets, le petit équipement et les preuves
    • Disponible en deux configurations : 2X2 ou 4X1
    • Peut être boulonné ensemble pour créer des solutions de stockage plus complexes


    Pour utiliser cette famille, insérez-la simplement depuis l'application Fetch et placez-la dans votre projet. Dans les propriétés, choisissez entre une configuration 2X2 (14WX15DX13H) ou une configuration 4X1 (12WX8DX23H).
    Spécification
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL
      • Can be stacked on top of each other or fastened side-to-side to create an abundant amount of secure storage systems
      • Can be mounted to the wall
      • Available with an optional master key lock
      • Available in two configurations: 2X2 or 4X1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Sidearm_Stacking_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord