Publier vos produits
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Traduit par Google,
    Casier de rangement passe-fil

    Ces casiers de passage comportent des compartiments verrouillés individuellement avec la possibilité d'ajouter une porte arrière, ce qui peut être particulièrement utile lorsque les employés de service doivent récupérer les ordres de travail quotidiens et l'équipement.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 79,5"

    • Choisissez le nombre de niveaux parmi notre modèle Revit 5D gratuit
    • Possibilité d'expédier pré-assemblé
    • Le fil soudé encadré offre résistance et stabilité
    • Prix inclus dans le modèle


    Nos modèles Revit gratuits sont fournis avec des informations détaillées et spécifiques sans les exigences supplémentaires nécessaires à une taille de fichier massive. Ces casiers sont modulaires dans leur création et leur application, et peuvent être reconfigurés selon les besoins. Facile à planifier, facile à installer, facile à déplacer. Disponibles en unités simples, doubles et triples et peuvent être combinés.
    Spécification
    • Specifications
      • 14-gauge 1 1/4" x 1 1/4" panels and door frames
      • 12-guage welded wire with 1" x 1" grid opening
      • 14-gauge 1 1/2" x 1" outer door frame channel
      • Solid 14-gauge galvanized sheet metal shelving, bottom shelf sits 2" from floor
      • Ship pre-assembled or to be assembled on location
      • Powder Coated steel finish
      • One year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Tiered_Wire_Pass-Through_PWR
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)79.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Storage Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 21
    • Titre OmniClassWire Mesh Storage Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord