Publier vos produits
Oversized Rapid Response Weapons Safe
Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Traduit par Google,
    Coffre-fort surdimensionné pour armes à réaction rapide

    Le coffre-fort surdimensionné à réponse rapide peut stocker en toute sécurité jusqu'à 24 fusils et plus de 100 pistolets. Le mécanisme de verrouillage unique à accès rapide permet d'accéder au coffre-fort en seulement 4 secondes et est insensible au crochetage ou au forçage.

    Tailles standards
    Largeurs : 50 3/256"
    Profondeurs : 33"
    Hauteurs : 73 31/128"

    • Le casier à armes surdimensionné peut stocker jusqu'à 24 carabines et plus de 100 pistolets ; idéal pour sécuriser les armes des agents de ressources dans une école, une université ou un poste de police.
    • Le clavier biométrique de verrouillage breveté unique permet un accès rapide au contenu du coffre-fort en moins de 4 secondes et conserve une piste d'audit d'accès.
    • La conception sécurisée résiste au crochetage ou au levier en dissimulant le mécanisme de verrouillage dans la base.


    Les modèles de coffres-forts à réponse rapide sont conçus pour une sécurité élevée et un accès rapide, vous permettant de placer l'unité dans presque n'importe quel endroit et d'accéder aux armes en cas d'urgence. Les coffres-forts sont boulonnés au sol, ce qui garantit que l'unité et son contenu restent en place. En cas de besoin, placez l'index sur le clavier biométrique et faites tourner la poignée pour ouvrir la porte rotative. La porte de type barillet résiste aux ouvertures et le mécanisme de verrouillage dissimulé dans la base rend impossible le crochetage de la serrure. Tous les coffres-forts à réponse rapide sont construits en acier à double paroi et recouverts d'un revêtement en poudre de haute qualité pour durer toute une vie.
    Spécification
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Weapon_Fast_Response_Large_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Equipment