Publier vos produits
Small and Large Rapid Response Weapons Safe
Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Traduit par Google,
    Petit et grand casier à armes à réaction rapide

    Ce coffre-fort à réaction rapide peut accueillir jusqu'à six fusils et plus de six pistolets en toute sécurité. Son mécanisme de verrouillage unique à accès rapide permet d'accéder au coffre en seulement 4 secondes et est inviolable.

    Tailles standards
    Largeurs : 15", 23"
    Profondeurs : 15", 21"
    Hauteurs : 49", 52"

    • Le casier à armes à réponse rapide peut stocker jusqu'à six fusils et plus de six pistolets ; idéal pour sécuriser les armes des agents de ressources dans une école, une université ou un poste de police.
    • Le clavier biométrique de verrouillage breveté unique permet un accès rapide au contenu du coffre-fort en moins de 4 secondes et conserve une piste d'audit d'accès.
    • La conception sécurisée résiste au crochetage ou à l'effraction en dissimulant le mécanisme de verrouillage dans la base.
    • Petits et grands casiers à armes en acier avec revêtement en poudre pour répondre aux besoins de stockage


    Les coffres-forts à réponse rapide sont conçus pour une sécurité élevée et un accès rapide, vous permettant de les placer presque partout et d'accéder à vos armes en cas d'urgence. Les coffres-forts sont boulonnés au sol, garantissant ainsi leur maintien et leur contenu. En cas de besoin, placez l'index sur le clavier biométrique et tournez la poignée pour ouvrir la porte pivotante. La porte à barillet résiste aux ouvertures forcées et le mécanisme de verrouillage dissimulé dans la base rend la serrure impossible à crocheter. Tous les coffres-forts à réponse rapide sont fabriqués en acier à double paroi et recouverts d'un revêtement en poudre de haute qualité pour une durée de vie prolongée.
    Spécification
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Weapon_Fast_Response_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Equipment