Publier vos produits
Long Weapon Metal Locker
Long Weapon Metal Locker

    Long Weapon Metal Locker

    Traduit par Google,
    Armoire à fusils longs

    Ce casier à armes est utilisé pour stocker en toute sécurité des fusils et des armes longues de toute taille et de toute quantité. La construction en acier entièrement soudée peut être verrouillée individuellement et passe-partout.

    Tailles standards
    Largeurs : 24"
    Profondeurs : 10"
    Hauteurs : 48"

    • Le plus couramment utilisé par les services chargés de l'application de la loi
    • Chaque compartiment peut stocker en toute sécurité 1 à 2 armes
    • Des accessoires tels que des supports pour pistolets, des étagères pour munitions, etc. sont disponibles


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et placez-la à l'emplacement souhaité. Disponible uniquement dans une seule taille (24" de large x 10" de profondeur x 48" de haut).
    Spécification
      • Fully welded 16 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Includes 6 holes for anchoring
      • 24" Wide by 10" deep and 48" tall
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Weapon_Long_Gun_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord