Publier vos produits
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker

    Weapon Hopper Metal Locker

    Traduit par Google,
    Passer à travers la trémie d'armes

    Ce casier de type trémie est idéal pour les postes de police ou autres environnements de sécurité publique. Le mode de verrouillage unique de ce casier permet aux agents et aux citoyens de remettre des armes et de petits objets dans des zones de stockage sécurisées.

    Tailles standards
    Largeurs : 16", 48"
    Profondeurs : 8", 12"
    Hauteurs : 11 5/8", 17 1/2"

    • Casier à trémie sécurisé à utiliser dans les commissariats de police et autres environnements de sécurité publique
    • Construction sanitaire en acier inoxydable
    • L'opération de verrouillage unique garantit la sécurité des zones de stockage


    Cette famille est conçue pour transférer ou remettre en toute sécurité des armes et autres petits objets dans un stockage sécurisé. Le côté opérateur dispose d'un petit loquet pour verrouiller la trémie en position fermée. Pour utiliser cette famille, chargez le modèle dans votre projet à partir de l'application de récupération et cliquez sur la surface hôte souhaitée. Utilisez ensuite le bouton bascule pour sélectionner entre le casier à pistolet de 16 pouces et le casier à fusil de 48 pouces.
    Spécification
      • Formed stainless steel construction
      • 8" and 12" depths designed to fit standard CMU block sizes
      • Hopper includes pull handle and 1/2" diameter pivot pints and bushings
      • Slide bolt latch included on operator-controlled side
      • #4 Stainless Steel finish
      • Level 1 or 3 bullet resistant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Weapons_Pass_Through_Hopper_SST
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord