Publier vos produits
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker

    Z Door Laminate Locker

    Traduit par Google,
    Casier de porte en plastique stratifié Z

    Nos casiers Z Style font partie de nos armoires modulaires offrant des solutions de stockage pour toutes les industries.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 15", 18"
    Profondeurs : 15", 18", 20"
    Hauteurs : 54", 68", 72", 90"

    • Prix inclus dans le modèle
    • Chaque unité a deux portes de style Z
    • Finitions en verre stratifié ou rétro-peint
    • Idéal pour les espaces de travail et la conception de bureaux intelligents


    La gamme de casiers en stratifié Southwest Solutions Group est conçue pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit construit pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargé, chaque modèle possède une variété de paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du dossier sans jamais avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Ces fonctionnalités incluent :
    • Manipuler rapidement les tailles
    • Options de coup de pied
    • Styles de porte
    • Types de poignée
    • Options de verrouillage
    • Options de dessus incliné
    • Options matérielles
    De plus, chaque modèle est livré avec un haut niveau d'informations intégré, y compris un prix budgétaire dans le pire des cas qui se met à jour dynamiquement lorsque vous manipulez le modèle dans Revit. Cela permet au concepteur et au client de comprendre rapidement où l'argent est dépensé. De plus, dans chaque type de modèle, il existe des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d'information est vraiment ce que le BIM est censé être.
    Spécification
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Z_Door_LAM
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-19 13 13
    • Titre OmniClassPlastic Laminate Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings