Publier vos produits
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel

    Locker Laminate End Panel

    Traduit par Google,
    Panneau d'extrémité de casier en plastique stratifié

    Ce panneau latéral de casier fait partie de notre système de casiers et peut accueillir des modèles avec ou sans bancs intégrés.

    Tailles standards
    Largeurs : 3/4"
    Profondeurs : 16", 19", 21", 25", 32", 38", 42", 50"
    Hauteurs : 40", 44", 58", 72", 76", 94"

    • Prix ​​inclus dans le modèle
    • Le panneau peut accueillir des bancs intégrés
    • Idéal pour les espaces de travail et la conception de bureaux intelligents


    La gamme de casiers stratifiés de Southwest Solutions Group est conçue pour être extrêmement flexible et adaptable, chaque modèle Revit étant conçu pour refléter son équivalent réel. Une fois chargé, chaque modèle dispose de divers paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du meuble sans avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Parmi ces fonctionnalités, on trouve :
    • Manipuler rapidement les tailles
    • Options de coup de pied
    • Styles de portes
    • Types de poignées
    • Options de verrouillage
    • Options de dessus incliné
    • Options de matériaux
    De plus, chaque modèle intègre un niveau élevé d'informations, notamment un budget prévisionnel, mis à jour dynamiquement à mesure que vous manipulez le modèle dans Revit. Le concepteur et le client peuvent ainsi rapidement comprendre où est dépensé l'argent. De plus, chaque type de modèle propose des liens vers des informations plus détaillées, si nécessaire. Ce niveau de flexibilité et ce niveau élevé d'informations sont au cœur de la philosophie du BIM.
    Spécification
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Panel_Locker_End_LAM
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 13
    • Titre OmniClassWood Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord