Publier vos produits
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage

    Bins Wall-Mounted Storage

    Traduit par Google,
    Rangement mural à persiennes pour poubelles en porte-à-faux

    Les panneaux à persiennes peuvent être utilisés avec des bacs en porte-à-faux pour créer des solutions de stockage flexibles pour pratiquement n'importe quel espace.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 36", 48"
    Profondeurs : 7/16"
    Hauteurs : 19", 61"

    • Les panneaux à persiennes peuvent être utilisés pour créer des solutions de stockage flexibles pour pratiquement n'importe quel espace.
    • Accroche les bacs en plastique ou en filet à portée de main pour une sélection rapide des pièces et des outils
    • Disponible en gris ou blanc huître


    Pour utiliser cette famille, insérez-la simplement dans votre projet et sélectionnez la largeur et la hauteur souhaitées ; la famille ajustera et placera automatiquement le nombre correct de persiennes. Utilisez la famille de bacs en plastique pour placer les tailles et quantités de bacs souhaitées sur le panneau.
    Spécification
      • 16 gauge cold-rolled steel
      • Gray or Oyster White powder coat finish
      • Load capacity up to 1000 lbs.
      • Accepts all sizes of plastic or mesh bins (sold separately)
      • Can be mounted to any suitable wall surface
      • Mounting hardware not included
      • Additional rods, shelves, and hanger accessories available on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Panel_Louver_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 15
    • Titre OmniClassCommercial Storage Racking
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings