Publier vos produits
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture

    Instrument Stand Healthcare Furniture

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Support pour instruments médicaux

    Le support d'instruments est principalement utilisé dans les environnements de soins de santé tels que les cliniques, les hôpitaux et autres établissements médicaux. Il permet aux professionnels de la santé d'accomplir leurs tâches et routines quotidiennes de manière plus efficace et pratique. Il offre aux professionnels un accès simple à leurs outils et instruments en un seul endroit.

    Tailles standards
    Largeurs : 21"
    Profondeurs : 21"
    Hauteurs : 29" - 47"

    • Le plus souvent utilisé dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements médicaux
    • La base à roulettes mobile offre une mobilité facile et une base solide
    • Le plateau permet de transporter facilement du matériel et des outils médicaux


    Ce support d'instruments médicaux est un excellent complément pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les cliniques. Dans le panneau des propriétés, sous Dimensions, ajustez la hauteur souhaitée dans le paramètre « ENTER_Height ».
    Spécification
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 29" - 47" and secured with a lock knob
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Pedestal_Instrument_Stand_SST
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)21
    • Profondeur (pouces)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-25 59 11 15 11
    • Titre OmniClassSurgical Instrument Tables