Publier vos produits
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack

    Heavy Duty Steel Bar Rack

    Traduit par Google,
    Support de bar robuste

    Gagnez de l'espace précieux dans votre atelier en stockant du bois, des barres et des tuyaux sur ce support innovant. Disponible en configurations simple ou double face.

    Tailles standards
    Largeurs : 42", 72", 99"
    Profondeurs : 36", 48", 54", 78"
    Hauteurs : 96", 120", 144"

    • Entreposez en toute sécurité les tubes, tuyaux, barres et bois d'œuvre hors du sol et à la vue
    • Options simple ou double face avec bras de 18" ou 30"
    • Système total capable de supporter jusqu'à 12 000 lb.


    Cette gamme est conçue pour être facilement placée et configurée afin de vous aider à planifier votre espace avec précision dans des vues en plan ou en 3D. À l'aide des options de la fenêtre des propriétés, le rack peut être réglé sur des bras simples ou doubles, de 18" ou 30", ainsi que sur la largeur et la hauteur hors tout de l'unité. Les unités de 8' de haut comprennent cinq niveaux, les unités de 10' de haut en comprennent six et les unités de 12' de haut en comprennent sept.
    Spécification
    • Construction
      • Constructed from fully welded steel
      • Uprights include arm mounting points every 2"
      • 18" arm holds up to 1000 lbs. while 30" arm holds up to 500 lbs.
      • Total System Capacity: 12000 lbs.
      • Finished with a high-quality powder coat finish
      • Additional arms are available to order separatel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Bar_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier