Publier vos produits
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Traduit par Google,
    Support de tuyau en porte-à-faux en acier

    Ce support en porte-à-faux à un côté permet un stockage efficace des barres, des tubes, des angles, du bois, des garnitures, des conduits et d'autres matériaux longs et volumineux.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60"
    Profondeurs : 24", 30"
    Hauteurs : 51", 61"

    • Capacité de 1500 lb par niveau, ne dépassant pas 4000 lb
    • Les tuyaux de retenue amovibles s'étendent sur 12,7 cm de haut.
    • Chaque baie offre 15" d'espace de stockage vertical
    • Finition enduite de poudre


    Le rack de stockage de tuyaux en porte-à-faux du groupe Southwest Solutions est conçu pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit construit pour refléter son homologue du monde réel. Ce rack a une capacité de charge de 1 500 lb par niveau, ne dépassant pas 4 000 lb, et chaque baie offre 15" d'espace de stockage vertical.
    Spécification
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cantilever Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 15
    • Titre OmniClassCommercial Storage Racking