Publier vos produits
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving

    Mini Rack Steel Shelving

    Traduit par Google,
    Système de mini-rayonnage

    Ce mini-rayonnage vous permet de stocker des produits et des marchandises dans des endroits tels que des entrepôts, des centres de distribution et des ateliers de réparation. Ce système de rayonnage est rapide à assembler et constituera un excellent ajout à vos projets industriels.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 12", 15", 18", 24", 30"
    Hauteurs : 39", 51", 75", 87", 99", 111", 123"

    • Utilisé pour stocker des produits dans un environnement industriel comme : Entrepôts, départements de pièces détachées, etc.
    • Disponible en étagère ouverte, fermée ou mobile
    • Configurable avec une unité de démarrage ou complémentaire
    • Options pour ajouter des roulettes et des portes


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet depuis l'application Fetch. Dans le panneau des propriétés, en cours de construction, vous pouvez saisir le nombre d'étagères souhaité. Juste en dessous, vous pouvez choisir entre un module supplémentaire ou de départ. Ensuite, choisissez entre les deux options d'avoir un montant ouvert ou fermé. Les dernières modifications en cours de construction consistent à ajouter des portes et des roulettes. Enfin, sous les dimensions, vous pouvez saisir la largeur et la hauteur souhaitées, et pour la profondeur, vous pouvez choisir entre les deux options.
    Spécification
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in ROU 041 Beige
      • Three different configurations: Open, Closed, and Mobile shelving
      • Options to have a starter or add-on unit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Mini_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord