Publier vos produits
Fire Rated Pass Through Metal Locker
Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Traduit par Google,
    Armoire de passage coupe-feu

    Cette armoire traversante ignifuge est conçue pour transférer les armes à feu et les articles inflammables vers des emplacements sécurisés en toute sécurité.

    Tailles standards
    Largeurs : 12" - 36"
    Profondeurs : 12" - 36"
    Hauteurs : 30"

    • Transférer en toute sécurité les objets inflammables vers des zones sécurisées
    • Convient aux objets jusqu'à 36"x36"
    • Résistance au feu de 90 minutes


    Pour utiliser cette famille, insérez le modèle dans votre projet à partir de l'application Fetch et placez-le sur un mur ou une surface. Saisissez la profondeur du mur pour aligner la plaque de finition arrière avec le mur. Les dimensions des portes peuvent être ajustées par incréments de 2 pouces de 12 à 36 pouces carrés. Le boîtier du casier et les plaques frontales s'adapteront automatiquement à la taille de la porte.
    Spécification
      • All stainless steel construction
      • Stainless finished with #4 brushed finish
      • 2" thick insulated doors
      • 90 minute fire rated access
      • Door sizes are adjustable in 2" increments from 12"-36"
      • Full length piano hinges
      • Interlocking door mechanism
      • Optional keyed locks
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Receptacle_Pass_Thru_Fire_Rated_SST
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 13 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers