Publier vos produits
Fire Rated Safe
Fire Rated Safe

    Fire Rated Safe

    Traduit par Google,
    Coffre-fort ignifuge

    Ce coffre-fort est conçu pour stocker des documents confidentiels ou des objets de valeur sous un code sécurisé. On les trouve le plus souvent dans les maisons urbaines, les bureaux, les magasins de détail, etc. Ce coffre-fort est ignifuge et résiste à l'eau et aux chocs.

    Tailles standards
    Largeurs : 30 1/2"
    Profondeurs : 25 1/2"
    Hauteurs : 64 1/4"

    • Le plus souvent utilisé pour conserver des documents personnels ou des objets de valeur en toute sécurité
    • Disponible avec des étagères et des tiroirs verrouillés à clé pour plus de sécurité
    • Ce coffre-fort est résistant à l'eau, aux chocs et au feu


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet depuis l'application Fetch et placez-la à l'emplacement souhaité. En cours de construction, vous trouverez l'option permettant d'ajouter la porte ; lorsque cette case n'est pas cochée, vous pouvez voir l'étagère et le tiroir qui se trouvent à l'intérieur.
    Spécification
      • Fully welded steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Explosion-tested, impact and water resistant, and fire protection for paper documents
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Safe_Fire_Rated_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 22 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Safes