Publier vos produits
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving

    Bins Cantilever Shelving

    Traduit par Google,
    Rayonnage de rangement pour bacs en porte-à-faux

    Les étagères à bacs en porte-à-faux sont une excellente solution de stockage lorsqu'un accès facile est nécessaire pour les petites pièces ou les outils. Les bacs ou les étagères peuvent également être inclinés de 10 degrés pour garder les pièces fraîches plus près de l'opérateur. La largeur standard de 33,7" assure un ajustement parfait des bacs de taille standard.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 33,7", 36"
    Profondeurs : 13", 14", 15", 16", 17", 18"
    Hauteurs : 42", 66", 78", 84", 90"

    • Peut être utilisé à diverses fins, y compris l'emballage et l'assemblage
    • Apporte les petites pièces et le stock aux travailleurs rapidement et efficacement
    • Les étagères et les bacs peuvent être installés à plat ou en pente
    • Les accessoires optionnels incluent un auvent supérieur, des panneaux d'extrémité en acrylique et un éclairage vers le haut


    Lorsqu'un accès facile est nécessaire aux petites pièces ou aux outils, le rayonnage à bacs en porte-à-faux est une excellente solution de stockage. Les bacs ou étagères peuvent être inclinés de 17 degrés pour garder les pièces fraîches plus près de l'opérateur. Les étagères et les bacs peuvent également être installés à plat. La largeur standard de 33,7" assure un ajustement parfait des bacs de taille standard. Nos produits sont personnalisables avec divers accessoires tels que des auvents supérieurs, des panneaux d'extrémité en acrylique et un éclairage vers le haut, ce qui vous permet de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin lorsque vous travaillez rapidement sur un projet. Pour l'utiliser, placez le modèle et sélectionnez la largeur, la profondeur et la hauteur souhaitées. Utilisez les options sous "construction" dans le panneau des propriétés pour modifier les étagères et les bacs, et ajouter ou supprimer des accessoires supplémentaires.
    Spécification
    • Frame Construction
      • 2 vertical uprights made of 14 gauge steel
      • Uprights are 2" deep with a 1 1/4" face
      • Fully welded frame with 16 gauge sway supports
      • Standard width of 33.7" efficiently fits standard industrial storage bins
      • Shelf slots run up the entire upright at 1" intervals
      • Total weight capacity is 500 lbs for single-sided units and 1050 lbs for double-sided units
      • Base supports are seismiclly rated and include 3/8" levelers
      Bin Rail Construction
      • One piece of cold-rolled 16 gauge steel
      • Integrated mounting brackets are compatable with frame mounting points
      • Top surface enables the use of standard hanging bins
      • Slot on the face for use with wall accessories or peg board hooks
      Shelf Construction
      • Single-piece of folded 16 gauge steel
      • Front, rear, and sides are turned up 90 degrees to create a tray-like shelf
      • Shelves have integrated shelf brackets and are capable of two-position mounting
      • Shelves may be mounted level or at 17 degree slope
      Canopy Construction
      • Folded from a single piece of 18 gauge cold-rolled steel
      • Edge thickness of 3/4"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Cantilever_Bin_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireABS
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS