Publier vos produits
Modular Book Laminate Cubbie Bench
Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Traduit par Google,
    Banc de livres simple ou double face

    Le banc à livres modulaire à étagères pédagogiques permet de ranger facilement des livres tout en servant également de siège stable. Cette unité est disponible en quatre tailles différentes et comprend une option simple face avec des coussins de deux pouces et une option de rangement double face sans coussin.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 48"
    Profondeurs : 18", 22,75"
    Hauteurs : 18", 20"

    • Permet de ranger les livres en toute sécurité et de les protéger de la saleté et de la circulation piétonnière dans la bibliothèque ou la salle de classe.
    • Ces bancs à livres sont principalement utilisés dans les salles de classe, les bibliothèques et toute autre installation nécessitant des étagères et des sièges supplémentaires.
    • Ce modèle comprend quatre tailles différentes avec des compartiments de rangement simples et doubles


    Le banc de livres modulaire à étagères pédagogiques est conçu pour ranger des livres éducatifs. Il est conçu pour offrir un espace supplémentaire dans les compartiments inférieurs tout en offrant des sièges au-dessus pour les enseignants et les enfants. Des séparateurs séparent les compartiments pour offrir trois espaces pour les livres à l'avant et à l'arrière. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Deux types sont disponibles dans cette famille. Vous pouvez choisir entre un banc simple face (3 compartiments avec un coussin) ou double face (six compartiments). Dans le navigateur de propriétés en cours de construction, vous trouverez le bouton pour basculer entre le banc de livres simple face et double face.
    Spécification
      • Solid, sturdy, plywood constructed frame
      • Paint or laminate finish
      • Durable design to protect from damages by light, fire, or water events
      • Book bench has integrated storage compartments for book organization
      • Includes a soft cushion on the single sided book bench option
      • Book bench has four different sizes for preferred design
      Spécifications techniques
      • Réference unique.SSG_Shelving_Modular_Book_Bench
      • Famille de produitsEducation
      • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaminé
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
      • Classification IFCMobilier
      • Code CSI MasterFormat 201412 56 51
      • Titre CSI MasterFormat 2014Library Furniture
      • Code CSI UniFormat IIE20
      • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS