Publier vos produits
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving

    Gondola Open Bay Retail Shelving

    Traduit par Google,
    Étagères de vente au détail Gondola Open Bay

    Les étagères Gondola Open Bay sont idéales pour toute application de pharmacie ou de vente au détail. Sa conception ouverte facilite une meilleure ventilation et une meilleure visibilité que les étagères fermées traditionnelles, augmentant ainsi la sécurité et la circulation de l'air. Les languettes des étagères sont espacées de 1" et acceptent une large gamme d'étagères et d'autres accessoires. Ce produit est disponible dans des largeurs et des hauteurs personnalisées pour s'adapter à toute configuration unique.

    Tailles standards
    Largeurs : 16", 32", 48"
    Profondeurs : 8 15/16", 16 3/4"
    Hauteurs : 84"

    • Les étagères ouvertes à gondoles sont idéales pour les magasins, les pharmacies et autres applications de vente au détail
    • La conception ouverte permet d'améliorer les lignes de visibilité, augmentant ainsi la sécurité par rapport aux étagères fermées traditionnelles
    • Les panneaux d'extrémité en option comprennent davantage de crêtes pour suspendre des étagères, des barres à vêtements et d'autres accessoires


    Ce produit est conçu pour être utilisé dans les pharmacies et autres commerces de détail. Le modèle comprend toutes les tailles standard du fabricant, ainsi qu'une option permettant de saisir vos propres largeurs et hauteurs personnalisées. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch, puis utilisez les paramètres du navigateur de propriétés pour saisir les dimensions et ajouter ou supprimer des accessoires tels que des panneaux d'extrémité et un panneau supérieur. Des dimensions personnalisées peuvent être saisies en cochant le paramètre « CUSTOM_Dimensions » ; cela vous permettra de saisir la largeur et la hauteur souhaitées pour une solution personnalisée adaptée à vos besoins de stockage.
    Spécification
    • Construction
      • Constructed in folded and welded steel with a high-quality powder coat finish
      • Choose from a huge range of powder coat colors from the RAL catalog
      • Shelves and other accessories mount at 1" intervals
      • Each post includes 2 leveling feet
      • Standard height of 84". Custom widths and heights available on request
      • Product is made exclusively in the United States
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Open_Bay_PCS
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mercantile Storage Assemblies
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings