Publier vos produits
Boat Conference Table
Boat Conference Table

    Boat Conference Table

    Traduit par Google,
    Table de conférence rectangulaire

    Tailles standards
    Largeurs : 72", 96"
    Profondeurs : 36", 48", 57"
    Hauteurs : 29"

    • Idéal pour les environnements corporatifs et éducatifs.
    • Comprend des plateaux en stratifié durables de 1-1/4" avec des bandes de chant en PVC de 3 mm.
    • Les options de base comprennent la base tubulaire TT et la base H avec des colonnes en acier de calibre 14.
    • Conception unique en forme de bateau pour un attrait esthétique amélioré.


    Ces tables de conférence sont un ajout polyvalent et élégant à tout environnement professionnel ou éducatif. Dotées d'un plateau de 3,2 cm d'épaisseur, elles sont à la fois durables et esthétiques. Les bords sont recouverts d'une bande de chant en PVC de 3 mm, offrant un aspect élégant et arrondi. Disponible avec plusieurs options de piètement, dont un piètement tubulaire en T ou en H, cette table offre une grande flexibilité de conception pour s'adapter à tous les intérieurs. D'une hauteur totale de 74 cm, elle est idéale pour les espaces de travail collaboratifs. Des options telles que la gestion des câbles, des passe-fils et des couleurs de chant personnalisées améliorent la fonctionnalité et la personnalisation.
    Spécification
    • Construction
      • Laminate Top with 3mm Edge Band
      • Core material: 1-1/8” thick particle board
      • Phenolic backer sheet with high pressure laminate top
      • Total top thickness: 1-1/4”
      • 3mm PVC edge banding applied to all edges with radius corners

      Base Options
      • Tubular TT-Base: 14-gauge 2” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish
      • H-Base: 16-gauge 3” or 4” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish

      Additional Options
      • Metal Wire Management: Length varies between 36” - 72” depending on table length, available in black.
      • Grommet: Includes cut-out and grommet with cover.
      • Custom Sizes: Available upon request.
      • Non-Standard Edge Band: Options available on request.
      • Power Supply Modules: Options available on request.

      Shape and Size Options
      • Buckle Shaped Top
      • Boat Shaped Top
      • Race Track Shaped Top
      • Rectangle Shaped Top

      Technical Specifications
      • Shipping Class: 70
      • Assembly: Unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Conference_Boat_LAM
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings