Publier vos produits
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table

    Rectangle Table Classroom Table

    Traduit par Google,
    Table éducative rectangulaire

    La table éducative rectangulaire est construite avec des panneaux de particules robustes à haute densité de qualité industrielle. Ils sont fabriqués avec un stratifié haute pression résistant aux rayures et des bords arrondis pour plus de sécurité.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 48", 60", 72"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 17"- 42"

    • La table éducative rectangulaire est spécialement construite et conçue pour une utilisation fonctionnelle en classe
    • Les options incluent une hauteur réglable standard de 17" à 25" ou de 22" à 30" ou une hauteur debout de 34" à 42" disponible
    • Jambes standard ou option de jambes robustes disponibles
    • Option de roulettes pivotantes verrouillables disponible
    • Une variété de finitions stratifiées disponibles


    L'espace table est une ressource indispensable dans les salles de classe. Que ce soit pour une utilisation comme bureau ou comme espace de travail, ces tables peuvent répondre à tous les besoins d'espace de classe. Utilisez-le seul ou associez-le à des formes géométriques pour créer des configurations complexes telles que des tables de travail de groupe plus importantes, des cercles socratiques et bien plus encore.
    Spécification
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Educational_Rectangle_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS