Publier vos produits
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table

    Trapezoid Classroom Table

    Traduit par Google,
    Table trapézoïdale

    Cette table simple se trouve souvent dans les salles de classe et autres contextes éducatifs. La forme trapézoïdale peut être utilisée seule ou associée à d'autres pour créer diverses formes et agencements de classe.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60", 72"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 17" - 30"

    • Table en forme de trapèze
    • Couramment utilisé dans les salles de classe et les espaces de détente éducatifs.
    • Peut être combiné avec d'autres unités pour créer de nouvelles formes et agencements de classe.
    • Trois tailles de dessus de table et pieds réglables en hauteur de 17" à 30" de haut.


    L'espace table est une ressource indispensable dans les salles de classe. Que ce soit pour une utilisation comme bureau ou comme espace de travail, ces tables peuvent répondre à tous les besoins d'espace de classe. Utilisez-le seul ou associez-le à des formes géométriques pour créer des configurations complexes telles que des tables de travail de groupe plus importantes, des cercles socratiques et bien plus encore.
    Spécification
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Educational_Trapezoid_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS