Publier vos produits
Science Table Classroom Table
Science Table Classroom Table

    Science Table Classroom Table

    Traduit par Google,
    Table scientifique avec plateau résistant aux produits chimiques

    Tailles standards
    Largeurs : 60", 72"
    Profondeurs : 24", 30"
    Hauteurs : 30"

    • Idéal pour les salles de classe scientifiques, les laboratoires et les environnements éducatifs.
    • Comprend un dessus noir résistant aux produits chimiques de 1 1/4" d'épaisseur pour plus de durabilité.
    • Le dessus en époxy de 1" en option offre une résistance supérieure à la chaleur et aux flammes.
    • Cadre en érable robuste avec 2 compartiments à livres en option pour un rangement supplémentaire.


    La collection de tables scientifiques propose des options polyvalentes et durables, adaptées aux environnements éducatifs où la résistance aux produits chimiques est primordiale. Trois variantes de plateaux permettent de les distinguer :
    • Plateaux Lamiante - Dotés d'un panneau de particules de 2,8 cm d'épaisseur et d'une surface stratifiée chimique noire haute pression, ils sont parfaits pour les environnements nécessitant une surface robuste et polyvalente.
    • Plateaux phénoliques – D'une épaisseur de 1,9 cm, ces plateaux sont fabriqués à partir d'un composite de résine phénolique noire et de fibres de cellulose, offrant une résistance élevée aux produits chimiques, à l'humidité et à l'abrasion. Ils sont parfaits pour les laboratoires où la durabilité est essentielle.
    • Plateaux en époxy - Les plateaux en résine époxy de qualité supérieure de 1 po offrent une résistance physique et chimique supérieure, ainsi qu'une résistance à la chaleur et aux flammes, ce qui les rend adaptés aux espaces de travail scientifiques avancés.
    Chaque table est construite avec un cadre en érable massif, garantissant une base solide. L'ajout de pieds et de niveleurs améliore la stabilité sur les surfaces irrégulières. Des compartiments à livres optionnels offrent des solutions de rangement pour le matériel pédagogique. Cette gamme de produits est conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des salles de classe scientifiques et s'intègre parfaitement aux projets Revit des architectes et concepteurs d'établissements d'enseignement.
    Spécification
    • Construction
      • Maple Frame: Constructed of solid maple with earth-friendly UV finish.
      • Aprons: Solid maple, 13/16”D x 4 1/2”H with heavy-duty 13-gauge steel corner braces.
      • Options available with 2 book compartments.
      • Legs: Solid 2 1/4” maple legs with 5/16” hanger bolt, including leg boots and levelers.
      • Assembly: Unassembled specifications, with nuts and washers supplied.
      Table Tops
      • Laminate Tops: 1 1/4” thick particle board core with phenolic backer sheet and high-pressure black chemical laminate. 1 1/2" rounded corners.
      • Phenolic Tops: 3/4” thick black phenolic resin and cellulose fiber composite, high resistance to chemicals, humidity, and abrasions.
      • Epoxy Tops: Optional 1” epoxy resin top with 1/8” beveled edge, providing maximum physical and chemical resistance, as well as heat and flame resistance.
      Technical Specifications
      • Shipping Class: Frames: Density Based Class, Tops: 70.
      • Max. of 10 tables to a pallet, pallet weight: 65 lbs.
      • Epoxy tops require adhesive or silicone for attachment; screws not recommended.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Science_Book_Compartment_HRW
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier