Publier vos produits
Modular Panel Wire Partition
Modular Panel Wire Partition
Modular Panel Wire Partition

    Modular Panel Wire Partition

    Traduit par Google,
    Cloison de séparation universelle

    Tailles standards
    Largeurs : 5', 10'
    Profondeurs : 7"
    Hauteurs : 8' 5 1/4", 10' 5 1/4", 12' 5 1/4"

    • Combinaisons flexibles et conception modulaire pour un stockage sécurisé
    • Fonctionne parfaitement avec nos modèles de systèmes de cloisons grillagées
    • Conforme aux normes de la DEA pour les substances des annexes III à V


    Les cloisons grillagées constituent une solution robuste et économique conçue pour renforcer la sécurité et contrôler les accès dans les centres de distribution très fréquentés, les centres de données, les forces de l'ordre, les entrepôts de la DEA, etc. Ce système empêche le personnel non autorisé d'accéder aux zones de circulation de machines ou de véhicules, renforçant ainsi la sécurité. La cage grillagée est dotée de cloisons grillagées ouvertes mais sécurisées, éliminant ainsi le besoin d'éclairage, de systèmes CVC ou de sprinklers supplémentaires. Elle est disponible en livraison rapide et personnalisable. Des accessoires tels que des barres de poussée, des serrures à code et des panneaux de plafond améliorent la fonctionnalité et la sécurité. Idéales pour garantir la sécurité et l'efficacité, les clôtures grillagées modulaires sont un élément essentiel des installations modernes nécessitant des solutions d'accès contrôlé. Ces cages grillagées sont faciles à reconfigurer selon l'évolution de vos besoins. Polyvalentes, adaptables, personnalisables et hautement sécurisées, elles sont dotées de boulons accessibles uniquement depuis l'intérieur de la cage ou de la cloison, et les poteaux peuvent être ancrés au sol pour une stabilité accrue. Idéales pour :
    • Cages de centres de données
    • Stockage de drogue de la DEA
    • Cages d'accès pour conducteurs
    • Des armoires à outils pour ranger en toute sécurité les outils et l'équipement
    • Cages de serveur pour sécuriser les serveurs réseau et les équipements informatiques coûteux
    • Enceintes à preuves ou cellules de détention temporaires pour les forces de l'ordre
    • Stockage sécurisé spécialisé pour matières dangereuses telles que les aérosols
    Spécification
    • Panel Construction
      • Customizable width (max 10ft per panel).
      • 8' or 10' height panel sections.
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" hot rolled steel angle.
      • Standard Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings.
      • Panels available in mesh, expanded metal, sheet metal, or clear polycarbonate.
      • Angled frame and mesh design gives a clear view of the cage interior
      • Wire mesh panels may be used as walls or ceilings with proper reinforcement.
      Upright Construction
      • Upright posts made form 2" x 2" 14 gauge Square HSS Steel.
      • Posts include a welded base plate with floor anchors.
      • Posts may be anchored to the floor using 1" lag bolts that must be pinned or brazed once installed.
      • Additional base plate available for "sandwiching" data center floors.
      Door Construction
      • Single Hinged: 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening.
      • Double Hinged: 6' or 8' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Sliding Door: 3', 4', 5', 6', 8', or 10' widths and 8' or 10' tall opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Three 4" x 4" 10-gauge tight pin hinges per hinged door.
      • Sliding doors include four-wheel trolley trucks, a 16-gauge track, and hardware.
      • Inactive leaf secured by cane bolt (base) and chain bolt (top)
      • Padlock lug standard, cylinder, or digital locks available.
      • Universal construction works for left or right hand, inside or outside swing/slide.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom size and no overhead obstruction doors available.
      Service Window Construction
      • 4' wide panel with a 24" x 21" window opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Sliding window panel secures in place from the inside when not in use.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom sizes available.
      System Assembly
      • Mount two or more panels between posts to reach wall height.
      • Panel height may be adjusted to mount flush to the top and bottom to meet DEA storage requirements.
      • Standard-size panels work in wall and ceiling configurations.
      • Wall has a minimum of 1-1/2" horizontal reinforcement at least every 60 inches.
      • Clear spanned ceiling up to 35'-0" across.
      • Standard 3/8" mounting and assembly hardware.
      • Assembly hardware is inaccessible from the secured side of the partition.
      • Single-hinged, double-hinged, sliding, and vertical rise doors available.
      • Self-closing and self-locking door hardware available for secure projects.
      • Keyed or digital locks may be added for additional security
      • Custom size panels and special heights available on request.
      • Frames, mesh, and uprights are finished in a matching high-quality powder coat color.
      • Custom colors available with a paint chip or RAL number.
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Wire_Partition_WIR
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)7
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 15 17 11
    • Titre OmniClassWire Mesh Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions