Publier vos produits
Compact Cabinet Workstation
Compact Cabinet Workstation

    Compact Cabinet Workstation

    Traduit par Google,
    Établi avec armoires compactes

    Cet établi industriel est la surface fixe idéale pour effectuer des tâches en toute sécurité. L'armoire compacte permet de ranger facilement et rapidement les outils et les pièces en un seul endroit. Ceux-ci sont le plus souvent utilisés pour le travail des métaux, l'assemblage de pièces, l'artisanat, etc.

    Tailles standards
    Largeurs : 60", 72"
    Profondeurs : 30", 36"
    Hauteurs : 34"

    • Le plus souvent utilisé dans les usines de métallurgie, d'assemblage et d'autres industries
    • Les tiroirs industriels robustes permettent de ranger les outils et les petites pièces pour une récupération facile
    • Plusieurs options de base et de comptoir disponibles pour créer des postes de travail fonctionnels


    Ce poste de travail fonctionnel serait un excellent ajout à tout environnement industriel où le travail manuel est effectué. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et placez-la à l'emplacement souhaité. Dans le panneau des propriétés, sous Matériaux, vous pouvez saisir le numéro du type de comptoir ; vous verrez le nom du matériau choisi ci-dessous. Enfin, sous Dimensions, vous pouvez cocher les cases correspondant à la largeur et à la profondeur souhaitées.
    Spécification
    • Workbench
      • Fully welded steel frame, finished with a high-quality powder coat
      • Table top thickness: 2"
      • Available with backstop and shelf back to prevent parts or tools from rolling back
      • Designed with electrical outlets to provide flexibility and functionality
      Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Included countertop can be laminated hardwood, plastic laminate, and dissipative
      • Finished in a high-quality powder coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workbench_Cabinet_PCS
    • Famille de produitsMeusem
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 57 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Anguilla
    Antigua-et-Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbade
    Belize
    Bermudes
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominique
    El Salvador
    États-Unis
    Grenade
    Groenland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Îles Caïmans
    Îles Turks et Caïques
    Îles Vierges britanniques
    Îles Vierges des États-Unis
    Jamaïque
    Martinique
    Mexique
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Pays-Bas caribéens
    Porto Rico
    Republique de Trinite et Tobago
    République dominicaine
    Saint-Barthélemy
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Saint-Martin
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Saint-Vincent et les Grenadines
    Sainte-Lucie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit