Publier vos produits
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Traduit par Google,
    Huche de poste de travail industrielle

    Le poste de travail industriel augmente la productivité du travail en améliorant l'organisation du travail. Ce produit peut être utilisé par les travailleurs pour diverses activités, notamment l'assemblage, la fabrication, l'emballage et l'expédition.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 48", 54", 60"
    Profondeurs : 24", 27", 30"
    Hauteurs : 40"

    • Pour une utilisation dans les espaces industriels
    • Gardez les articles organisés
    • Inclut une large gamme de fonctionnalités personnalisables


    Ce poste de travail offre une variété d'options conviviales pour un meilleur stockage et une meilleure utilisation. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle. Dans le navigateur de propriétés sous les dimensions, entrez la largeur et la profondeur souhaitées. Sous la section Construction, l'utilisateur peut ajouter divers accessoires, notamment un porte-bobine, des étagères, un support pour canettes et bacs en plastique. De plus, les portes du poste de travail peuvent être ouvertes ou fermées et des luminaires peuvent être ajoutés. Les luminaires peuvent être vus une fois le mode fin activé. Les utilisateurs peuvent également changer les matériaux du plateau de table en bois laminé, en acier peint, en stratifié plastique et en acier inoxydable parmi les matériaux et les finitions.
    Spécification
      • Manufactured with steel
      • Finished in a high-quality powder coat with one of the 20 different Rousseau color options
      • Table top material is changeable to four different options
      • Comes with a wide range of accessories
      • Includes pull down door and light fixture
      • Comes with a centrally keyed lock
      • Available in a range of widths and depths
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Industrial_Hutch_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40
    • Largeur (pouces)36485460
    • Profondeur (pouces)242730
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord