Publier vos produits
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation

    Medical Lab Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Poste de travail de laboratoire médical

    Tailles standard
    Largeurs : 72"
    Profondeur : 30 pouces
    Hauteur : 56 1/4"

    • Idéal pour le génie biomédical et les laboratoires médicaux.
    • Doté de 10 prises électriques, assurant une alimentation électrique suffisante.
    • Il comprend une surface de travail de 30 po x 72 po avec un choix de matériaux.
    • Comprend un repose-pieds unique de 40 pouces et de multiples combinaisons de tiroirs.


    Avec des dimensions de 183 cm de largeur, 143 cm de hauteur et 76 cm de profondeur, ce poste de travail offre un espace généreux pour diverses applications. Il est doté d'un plan de travail en stratifié plastique de 76 x 183 cm et d'une étagère de 30 x 183 cm, garantissant durabilité et facilité d'entretien. Équipé de deux caissons bas (l'un à quatre tiroirs et l'autre à trois), ce poste de travail offre de nombreuses options de rangement. Il comprend également un repose-pieds de 102 cm, un tiroir de 91 cm et des supports d'étagère avec cinq prises de courant 15 A mises à la terre, autant d'éléments essentiels à une gestion efficace du flux de travail. L'interrupteur à bascule lumineux améliore le confort d'utilisation. Conçu pour la sécurité et la praticité, ce poste de travail est équipé de 10 prises électriques et d'un cordon d'alimentation, répondant ainsi aux exigences élevées des laboratoires médicaux. Ses composants en acier thermolaqué et ses options de peinture personnalisée ou de finition en acier inoxydable garantissent que ce poste de travail répond non seulement aux besoins pratiques, mais s'intègre également à différents styles d'aménagement. Idéal pour les services d'ingénierie clinique, c'est un choix fiable où la précision et l'organisation sont primordiales.
    Spécification
    • Construction:
      • 72" width, 56.25" height (depending on worksurface thickness), 30" depth
      • Plastic laminate work surface: 30" x 72" x 1 1/4"
      • Base cabinets: One 15" wide four-drawer, one 15" wide three-drawer
      • 40" Foot Rest
      • 15"-36" Apron Drawer
      • Two 2" Apron Fillers
      • Two 12"-24" tall Shelf Supports (16" shown) with 5 grounded 15A outlets and illuminated rocker switch
      • 12" x 72" Shelf
      • Two 4" x 72" Back Guards
      Electrical Requirements:
      • Voltage: 120 volts
      • Frequency: 60 Hz
      • Phase: Single
      • 10 electrical outlets with one power cord
      Utility Requirements:
      • No compressed air, water, steam, gases, or vacuum required
      Finish Options:
      • Powder coated steel components
      • Custom paint color matching available
      • Available finishes: Nitro Blue, Black, Profile Gray, Electric Blue, Putty, Gunmetal Gray, Driftwood, Slate Gray, Beige, Eggshell, SF Yellow, Bright Red, Thermal Red, Emerald Green, Woodland Brown
      Work Surface Material Options:
      • Black Phenolic Resin
      • Black or Gray Epoxy Resin
      • Hardwood Butcher Block
      • Laminate with PVC or matching laminate edgebanding
      • Stainless Steel
      • Powder coated steel
      • Resinwood
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Medical_PCS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)72
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit