Publier vos produits
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation

    Public Safety Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Poste de travail de base – Sécurité publique

    Ce poste de travail comprend plusieurs solutions de stockage intégrées conçues pour les applications de sécurité publique et d'application de la loi.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Hauteurs : 30", 36", 42"

    • Poste de travail simple avec options de classeur et de grand tiroir de rangement conçu pour les laboratoires et les zones de travail des forces de l'ordre
    • Les options de matériaux pour le plan de travail comprennent le bloc de boucher, le stratifié, l'époxy et l'acier inoxydable
    • Disponible avec roulettes ou stationnaire avec pieds de mise à niveau


    Cette famille est conçue spécifiquement pour les laboratoires des forces de l'ordre et les applications de zone de travail. Les surfaces de plan de travail non réactives sont idéales pour examiner des preuves ou travailler avec des appareils électroniques tels que des ordinateurs portables et des téléphones portables. Les options de rangement sous le plan de travail sont conçues pour offrir aux agents et aux techniciens suffisamment d'espace pour stocker des outils, du matériel et des documents. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch, puis utilisez les paramètres de la fenêtre des propriétés pour sélectionner la largeur, la profondeur et la hauteur globales souhaitées du poste de travail. Vous trouverez d'autres options de configuration pour les tiroirs de rangement, les pieds de table et les roulettes dans la catégorie Construction. Le matériau du plan de travail peut être modifié à l'aide du paramètre de la catégorie Matériaux et finitions.
    Spécification
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Public_Safety_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord