Publier vos produits
Worktop Powder Coated Steel Workstation
Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Plan de travail en acier enduit de poudre

    Les plans de travail pour poste de travail sont disponibles en quatre matériaux, 1" d'épaisseur et avec ou sans 1" de longueur supplémentaire à gauche, à droite ou aux deux extrémités pour étendre la longueur du dessus afin qu'il soit égal à l'extérieur de la colonne.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 18" - 35"

    • Idéal pour les laboratoires médicaux, scientifiques et techniques
    • Disponible en quatre matériaux
    • Longueur supplémentaire facultative de 1 po pour étendre la surface afin qu'elle soit uniforme avec la colonne


    Le système de poste de travail de laboratoire modulaire est un système rationalisé à base de colonnes qui a été conçu en tenant compte de l'évolution de vos besoins. Il offre un réglage en hauteur infini pour une large gamme de composants. Et des possibilités de reconfiguration presque illimitées. Cette mallette est idéale pour les soins de santé, la recherche et le développement, la fabrication légère et l'assemblage, la haute technologie, les opérations de test et les laboratoires scientifiques et techniques. Nos modèles Revit de soins de santé et de laboratoire sont gratuits et sont intégrés au BIM 5D pour des informations de projet rationalisées et aident à réduire la quantité de retouches nécessaires à l'achèvement des travaux.
    Spécification
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Worktop
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 25
    • Titre OmniClassLaboratory Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Anguilla
    Antigua-et-Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbade
    Belize
    Bermudes
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominique
    El Salvador
    États-Unis
    Grenade
    Groenland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Îles Caïmans
    Îles Turks et Caïques
    Îles Vierges britanniques
    Îles Vierges des États-Unis
    Jamaïque
    Martinique
    Mexique
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Pays-Bas caribéens
    Porto Rico
    Republique de Trinite et Tobago
    République dominicaine
    Saint-Barthélemy
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Saint-Martin
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Saint-Vincent et les Grenadines
    Sainte-Lucie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit