Publier vos produits
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings

    Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings

    Traduit par Google,

    Casiers de stockage de preuves

    Les casiers de stockage de preuves sont conçus pour fournir une chaîne de sécurité sécurisée. Ces casiers peuvent être conçus pour être passants ou non passants. Les configurations et les options de porte varient en fonction de vos besoins. Ces casiers sont construits pour durer avec des bases, des cadres et des portes soudés.

    Pass-Thru Lockers

    Le système de casiers à preuves à accès direct est intégré dans le mur qui sépare la zone de dépôt des preuves de la propriété et de la salle des preuves. Les preuves sont déposées sur le côté dépose et récupérées par un technicien des preuves dans la salle des preuves, de l'autre côté du casier.

    Dimensions disponibles

    • Hauteur(s) (82 po), ¾ (63,282 po) et ½ (44,562 po) [Comprend la base]
    • Largeur(s) 18", 24", 36"
    • Profondeur 24"
    • La base ajoute 4" à la hauteur

    Options disponibles

    • 136 Configuration standard de la porte d'entrée
    • Réfrigérateur Pass-Thru, Non-Pass-Thru ou Pass Back
    • Portes arrière grillagées
    • Système de verrouillage avant
    • Mail ou machines à sous vidéo
    • Connectivité ControlLoc via Ethernet avec DHCP

    Options de verrouillage

    • Technologie ControLoc (serrure électronique)
    • Serrure sans clé
    • Serrure numérique

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da09
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)82
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers