Publier vos produits
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Traduit par Google,

Les bacs à 4 montants Spacesaver sont la solution idéale pour ranger et organiser efficacement le matériel et créer des espaces interactifs favorisant la collaboration, l'engagement et la productivité. Compatibles avec tous les rayonnages Spacesaver à 4 montants de 38 cm de large et 45 cm de profondeur, les bacs sont disponibles en quatre hauteurs : 7,6 cm, 15,2 cm, 23 cm et 30,5 cm. Ils peuvent être montés sur des rails ou posés directement sur les étagères, et intégrés aux rayonnages flexibles et aux chariots de rangement mobile haute densité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.totes-in-4-post-flexible-shelving
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsFlexible Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201411 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
  • Numéro OmniClass23-21 25 21 11
  • Titre OmniClassLibrary Stack Systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord