Les bacs de rangement Spacesaver pour rayonnages flexibles FreeSpan™ à 4 montants permettent de ranger et d'organiser efficacement le matériel sur des unités mobiles conçues pour favoriser la collaboration, l'engagement et la productivité. Compatibles avec tous les rayonnages FreeSpan™ à 4 montants Spacesaver de 38 cm de largeur et 46 cm de profondeur, les bacs sont disponibles en quatre hauteurs : 7,5 cm, 15 cm, 23 cm et 30 cm. Ils peuvent être fixés à l'aide de rails ou posés directement sur les étagères.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |