Publier vos produits
SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Double Outlet w/ FKM and SS
SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Double Outlet w/ FKM and SS

    SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Double Outlet w/ FKM and SS

    Traduit par Google,
    Les conceptions de tuyaux et de raccords industriels SPEARS® EverTUFF® Schedule 80 CPVC/PVC combinent des années d'expérience éprouvée avec une analyse des contraintes générée par ordinateur pour produire la structure physique et les performances optimales pour chaque raccord. Le renforcement du matériau est placé uniformément dans les zones de concentration de contraintes pour une capacité de gestion de la pression considérablement améliorée. Les tuyaux, les raccords et les colles à solvant Spears® EverTUFF® CPVC/PVC et Spears® CPVC/PVC sont certifiés sans plomb par NSF®International (NSF®) conformément aux normes ANSI/NSF® 61 et NSF® 372 pour la conformité à toutes les réglementations étatiques et fédérales. Règlements. Approuvé par les codes du bâtiment nationaux, étatiques et municipaux et répertorié par l'ICC selon la norme ASTM E84 pour les caractéristiques de flamme et de fumée inférieures à 25/50 pour une utilisation dans les plénums d'air de retour (voir la liste PMG n° PMG-1278 sur www.icc-es- pmg.org) Les produits résultants sont soumis à de nombreux tests de vérification pour garantir les meilleurs produits de tuyauterie en CPVC/PVC disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spears-868sv-r
    • Famille de produitsSCH80
    • Groupe de produitsSaddle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings