Publier vos produits
Marine True Union 2000 Industrial Ball Check Valves - FKM - Socket and Thread

Marine True Union 2000 Industrial Ball Check Valves - FKM - Socket and Thread

Traduit par Google,
EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings est un système complet de tuyaux, raccords, ciment et apprêt spécialement conçu pour les systèmes de fluide sous pression dans les espaces d'hébergement, de service et de contrôle non essentiels d'un navire ou d'une plate-forme offshore. Le système de tuyauterie marine EverTUFF® CPVC schedule 40/80 est homologué ABS pour les applications d'eau douce, d'eau de mer, d'eau potable et de saumure, est conforme à l'annexe 1, parties 2 et 5 du code FTP 2010 et est approuvé par la Garde côtière américaine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-cg-4539
  • Famille de produitsMarine
  • Groupe de produitsValve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures