Publier vos produits
OceanTUFF™ CPVC Drainage Pipe

OceanTUFF™ CPVC Drainage Pipe

Traduit par Google,
Le système de drainage marin OceanTUFF ™ CPVC est un système complet de tuyaux, de raccords et de ciment en une étape spécialement conçu pour les applications de drainage des eaux noires et grises dans les espaces d'hébergement, de service et de contrôle non essentiels d'un navire ou d'une plate-forme offshore. OceanTUFF ™ est approuvé par le type ABS pour les eaux noires et grises, les canalisations sanitaires à rinçage sous vide, les drains, les applications sanitaires et de ventilation, répond à l'annexe 1 du code FTP 2010, parties 2 et 5 et est approuvé par la Garde côtière américaine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-cg-lw-pipe
  • Famille de produitsMarine
  • Groupe de produitsPipe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord