Le système de distribution d'eau chaude et froide EverTUFF® CPVC CTS est un système complet de tuyaux, raccords et ciment, spécialement conçu pour les applications d'eau potable dans les locaux d'hébergement, de service et de contrôle non essentiels d'un navire ou d'une plateforme offshore. Il est conforme aux annexes 1, parties 2 et 5 du code FTP 2010 et est homologué par les garde-côtes américains.
Le système de tuyauterie et raccords EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 est un système complet de tuyaux, raccords, colle et apprêt, spécialement conçu pour les systèmes de fluides sous pression dans les locaux d'habitation, de service et de contrôle non essentiels d'un navire ou d'une plateforme offshore. Le système de tuyauterie marine EverTUFF® CPVC Schedule 40/80 est homologué ABS pour les applications en eau douce, eau de mer, eau potable et saumure. Il est conforme aux annexes 1, parties 2 et 5 du code FTP 2010 et est approuvé par les garde-côtes américains.
Le système de drainage marin OceanTUFF™ CPVC est un système complet de tuyaux, de raccords et de ciment en une seule étape spécialement conçu pour les eaux noires et
Applications de drainage des eaux grises dans les locaux d'hébergement, de service et de contrôle non essentiels d'un navire ou d'une plateforme offshore. OceanTUFF™ est homologué ABS pour les eaux noires et grises, les canalisations sanitaires à chasse d'eau sous vide, les drains, les installations sanitaires et de ventilation. Il est conforme à l'annexe 1, parties 2 et 5 du code FTP 2010 et approuvé par les garde-côtes américains.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |