Publier vos produits
LabWaste® Square Head Clean Out Plug - P106

LabWaste® Square Head Clean Out Plug - P106

Traduit par Google,

L'un des principaux avantages du système CPVC Spears® LabWaste® réside dans son excellente résistance à une vaste gamme d'environnements corrosifs. Le CPVC est inerte face à la plupart des acides minéraux, des bases, des sels et des hydrocarbures aliphatiques, et se compare avantageusement à d'autres plastiques dans ces milieux chimiques.

Aperçu général de la résistance chimique :
Acides faibles : Excellents Sels : Excellents
Acides forts : Excellentes solutions aliphatiques : Bonnes
Bases faibles : Excellentes Halogènes : Bon à passable
Bases fortes : Excellentes Oxydants forts : Bon à passable

Le système LabWaste® CPVC a été conçu pour l'évacuation des déchets chimiques dans les laboratoires universitaires, de recherche et institutionnels. Ces systèmes de plomberie permettent l'évacuation régulière d'une grande variété de déchets chimiques chauds et froids, conformément aux bonnes pratiques de laboratoire en matière d'évacuation des eaux usées.

Fabriqué selon la norme ASTM F 2618 dans une gamme complète de configurations de raccords de drainage
La vaste gamme de tuyaux et raccords CPVC LabWaste® de Spears® est fabriquée conformément à la norme ASTM F 2618 relative aux tuyaux et raccords CPVC pour systèmes d'évacuation des déchets chimiques et produite selon les schémas d'évacuation conformes à la norme ASTM D 3311 ou selon les spécifications du fabricant. Les configurations standard sont disponibles dans des diamètres nominaux de 1-1/2" à 24", avec de nombreux raccords et accessoires spéciaux, tels que des siphons (la dilution de l'eau étant essentielle pour prévenir les réactions chimiques exothermiques dans tous les systèmes de plomberie).

Certifié NSF® pour les déchets corrosifs
Le système de drainage des eaux corrosives Spears® LabWaste®, composé de raccords de tuyauterie et de ciment, est certifié pour une utilisation dans les systèmes d'évacuation des déchets corrosifs par NSF International selon la norme ASTM F 2618 et selon la norme NSF® ORD 1022 pour une utilisation au Canada ; il est répertorié ICC-ES selon la norme PMG-1018, Systèmes de déchets chimiques en CPVC, pour la conformité au Code international de plomberie et au Code uniforme de plomberie (voir la liste PMG n° PMG-1018 sur www.icc-es-pmg.org).

Le soudage par solvant permet de réaliser des économies en éliminant le besoin de joints électro-soudés et de connexions mécaniques dans les espaces dissimulés.
Méthode d'assemblage éprouvée et fiable depuis plus de 50 ans, le soudage par collage solvant ne nécessite aucun outil spécial, ni de fusion coûteuse. Son installation, ses réparations et ses modifications sont simplifiées. Surtout, les joints collés par solvant éliminent les problèmes typiques de l'installation des systèmes en polypropylène, tels que l'arrachement des connecteurs mécaniques, le maintien de l'étanchéité mécanique des joints, les fuites dues à la corrosion du fil de fusion et les méthodes d'assemblage par fusion complexes. Gain de temps, économies et tranquillité d'esprit garantis !

Un système de tuyauterie résistant aux flammes et à la fumée
Les composants du système Spears® LabWaste® ont été testés à sec et homologués par l'ICC-ES PMG 1278 pour leur conformité aux essais ASTM E84/UL723 relatifs aux caractéristiques de combustion en surface. Ils présentent une propagation de flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement de fumée inférieur à 50, répondant ainsi aux exigences du Code international de la mécanique (IMC) et du Code uniforme de la mécanique (UMC) pour une utilisation dans les plénums de reprise d'air (voir l'homologation PMG n° PMG-1278 sur www.icc-es-pmg.org). LabWaste® est également homologué par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC®) sous la norme CAN/ULC S102.2 pour des caractéristiques de combustion en surface inférieures à 25/50.

- P106
Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-p106
  • Famille de produitsLabWaste®
  • Groupe de produitsPlug/Cap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720

Disponibilité de la région

Amérique du Nord