Tous les passages de câbles : mastics, enduits et mastics ; colliers, bandes d’enrobage et chemins coupe-feu EZ Path intégrés ; câblage électrique et de données ; protection des prises et des boîtes de distribution ; conduits de grande ouverture ; films protecteurs ; tous les murs-rideaux ; sprays coupe-feu périmétriques ; sprays coupe-feu tous temps ; supports d’isolation à clip rapide ; joints de murs-fenêtres
Spécification
Property: Value
Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvanized Steel
Fire Ratings: 1 or 2 Hours
Expansion Begins: 250°F (121°C)
Allowable Cable Fill: 50% to 100%
In Service Temperature: Less than 130°F (54°C)
Shelf Life: No Limit