Publier vos produits
EZ-Path Series 33NEZ Smoke & Acoustical Pathway

EZ-Path Series 33NEZ Smoke & Acoustical Pathway

Traduit par Google,
Tous les passages de câbles : mastics, enduits et mastics ; colliers, bandes d’enrobage et chemins coupe-feu EZ Path intégrés ; câblage électrique et de données ; protection des prises et des boîtes de distribution ; conduits de grande ouverture ; films protecteurs ; tous les murs-rideaux ; sprays coupe-feu périmétriques ; sprays coupe-feu tous temps ; supports d’isolation à clip rapide ; joints de murs-fenêtres
Spécification
  • Property: Value Shell Composition: Non-Halogenated, V-0 High Impact ABS/PC Thermoplastic Seal & Curtain: Flame Retardant, Low-Smoke Silicone Rubber Cable Loading Area: 6.7 sq in (43.2 sq cm) Allowable Cable Fill: 0% to 100% In Service Temperature: -30°F (-34°C) - 130°F (54°C) Storage Temperature: Less than 130°F (54°C) L Rating (CFM/Device) (0% Visual Fill): Less than 1* L Rating (CFM/Device) (100% Visual Fill): Less than 2.5* Plenum Tested to: UL2043 Sound Transmission Classification (STC): 61 (Relates to Specific Construction) (ASTM E 90-09) Notes: *L Ratings Tested According to Air Leakage Test Procedure As Outlined in UL1479 without a Fire Test. For use in non-fire-rated construction only.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ez-path-series-33nez-smoke-acoustical-pathway
  • Famille de produitsEZ-Path
  • Groupe de produitsSeries 33NEZ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Numéro OmniClass23-13 25 11
  • Titre OmniClassFireproofing