Tous les passages de câbles : mastics, enduits et mastics ; colliers, bandes d’enrobage et chemins coupe-feu EZ Path intégrés ; câblage électrique et de données ; protection des prises et des boîtes de distribution ; conduits de grande ouverture ; films protecteurs ; tous les murs-rideaux ; sprays coupe-feu périmétriques ; sprays coupe-feu tous temps ; supports d’isolation à clip rapide ; joints de murs-fenêtres
Spécification
Property: Value
Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m)
Material Thickness: 0.06” (1.5mm)
Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll
Color: Red
Expansion Begins: 350ºF (177ºC)
Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion)
In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC)
Radiation Exposure: Unaffected
VOC Content: N/A
Shelf Life: No Limit
Catalog Number: UPC Number
FFG100: 730573302217
FFC22: 730573300220