Publier vos produits
LC Endothermic Firestop Sealant

LC Endothermic Firestop Sealant

Traduit par Google,
Le mastic endothermique SpecSeal® LC est un mastic coupe-feu à base de latex, applicable au pistolet, destiné aux joints de construction et aux traversées de matériaux incombustibles. Après application, le mastic LC durcit pour former un joint flexible qui empêche la propagation du feu. En cas d'incendie, il absorbe la chaleur et libère de la vapeur d'eau, freinant ainsi la progression de la fumée et des flammes.

Facile à installer, s'applique aisément avec un pistolet à calfeutrer standard
Peut être appliqué à la truelle pour les applications de plus grande envergure.
Testé pour une résistance au feu jusqu'à 4 heures selon les normes ASTM E1966/UL2079, ASTM E814/UL1479 et CAN/ULC-S115
Répertorié dans plus de 80 systèmes coupe-feu testés UL® !
Spécifications techniques
  • Réference unique.sti-firestop-sealant-lc
  • Famille de produitsFirestopping
  • Groupe de produitsSpecSeal®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619