Publier vos produits
SAFY'CORNER - Cornière amortissante adhésive à 90°
SAFY'CORNER - Cornière amortissante adhésive à 90°
    SPM

    SAFY'CORNER - Cornière amortissante adhésive à 90°

    Protection des personnes - Adhésivée
    Cornière amortissante pour la protection des personnes contre un impact sur un angle saillant, idéal dans les milieux de la petite enfance, les maisons de retraite, les instituts spécialisés, les gymnases et salles de sport
    • Cornière de protection amortissante adhésive à 90°
    • Capacité d’absorbtion des chocs de 38%
    • Facile et rapide à poser grâce aux deux bandes d'adhésif double face
    • Film de protection pour un nettoyage facile
    Trafic léger - Made in France - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : cornière adhésive amortissante Safycorner
      • Ouverture angulaire : 90°
      • Largeur d’ailes : 25 mm (cote intérieure)
      • Epaisseur : 11 mm
      • Longueur : 1.30 m
      • Matériau : élastomère coloré dans la masse
      • Aspect de surface : lisse
      • Fixation : cornière munie d’adhésif mousse à renforcer avec le mastic-colle universel SPM
      • Coloris : 4 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-CORNIERE
    • Famille de produitsProtection des personnes
    • Groupe de produitsCornière amortissante
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Matériel secondaireElastomère
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCorner guards
    • Code UNSPSC30161504
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
    • Titre OmniClassCorner Guards
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France