Publier vos produits
CORNEA - cornière avec liseré sur platine à 90°
CORNEA - cornière avec liseré sur platine à 90°
CORNEA - cornière avec liseré sur platine à 90°
CORNEA - cornière avec liseré sur platine à 90°
CORNEA - cornière avec liseré sur platine à 90°
CORNEA - cornière avec liseré sur platine à 90°
    SPM

    CORNEA - cornière avec liseré sur platine à 90°

    Sur platine aluminium - Haute resilience
    Cornière fixée sur platine aluminium pour la protection des angles à 90° exposés à des chocs violents de chariots
    • Protection efficace non blessante grâce son arrête arrondie
    • Platine aluminium en forme de U pour protéger l’angle de mur
    • Résistance aux chocs grâce à une épaisseur de PVC optimum : 2,5 mm
    • Excellent maintien au mur et facilité de mise en œuvre grâce à la platine aluminium pré-percée en quinconce
    M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - formulation propre
    Spécification
      • Modèle : cornière avec liseré sur platine Cornea
      • Ouverture angulaire : 90°
      • Largeur d’ailes : 60 mm (cote intérieure)
      • Longueur : 1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse d'une épaisseur de 2.5 mm
      • Aspect de surface : lisse
      • Fixation : sur platine en aluminium pré-percée
      • Coloris : 31 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-CORNEA
    • Famille de produitsProtection des angles
    • Groupe de produitsCornière sur platine aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCorner guards
    • Code UNSPSC30161504
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
    • Titre OmniClassCorner Guards
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS