Publier vos produits
LINEA'PUNCH NEO - Pare-chocs hauteur 180 mm
LINEA'PUNCH NEO - Pare-chocs hauteur 180 mm
LINEA'PUNCH NEO - Pare-chocs hauteur 180 mm
LINEA'PUNCH NEO - Pare-chocs hauteur 180 mm
LINEA'PUNCH NEO - Pare-chocs hauteur 180 mm
LINEA'PUNCH NEO - Pare-chocs hauteur 180 mm
    SPM

    LINEA'PUNCH NEO - Pare-chocs hauteur 180 mm

    Design - Discretion
    Protection horizontale pour les murs exposés à un trafic intense de chariots dans les circulations, zone d'accès et aires de stockages
    • Alliance idéale de la résistance aux chocs et du design
    • Encombrement minimisé grâce aux embouts étroits et biseautés
    • Hygiène optimale grâce aux lèvres renforcées permettant de plaquer le profilé au mur et limiter les zones de rétention
    • Fixation simple sur clip aluminium ou option rail en aluminium
    M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : pare-chocs Linéa’Punch Neo
      • Hauteur : 180 mm
      • Epaisseur : 25 mm
      • Longueur : 4 m
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse de 2.5 mm d’épaisseur
      • Aspect de surface : matifié avec bossage central
      • Fixation : sur clip en aluminium ou en option sur rail aluminium continu
      • Coloris : 31 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-LINEAPUNCH
    • Famille de produitsProtections murales
    • Groupe de produitsPare-choc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe