Publier vos produits
SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - Petite enfance
SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - Petite enfance
SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - Petite enfance
SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - Petite enfance
SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - Petite enfance
SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - Petite enfance
    SPM

    SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - Petite enfance

    Signalisation - Panneau Decochoc ou Decosmic
    Allie protection des portes et aide au repérage
    • Rôle de signalétique pour aider au repérage
    • Conforme à la norme accessibilité (forme et contraste)
    • Signalétique avec des dessins petite enfance
    • Résistance aux impacts, aux rayures et à l’usure grâce à une finition unique et une épaisseur de PVC optimale de 2 mm
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    M1 (Bs2d0) - Trafic modéré - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre - Qualité alimentaire
    Spécification
      • Modèle : Signalétique Dessins petite enfance Decochoc ou Decosmic
      • Hauteur : 400 mm
      • Epaisseur : 2 mm
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
      • Aspect de surface : légèrement grainée
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM
      • Coloris : 11 modèles standard pour les dessins (coloris prédéfinis)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-SIGN-INCR
    • Famille de produitsProtection des portes
    • Groupe de produitsPanneaux & Plaques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe