Publier vos produits
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
    SportsArt

    C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    La gamme SENZA™ Elite comprend nos produits cardio de qualité, intégrés à une technologie haut de gamme et à des options de divertissement qui engagent activement les utilisateurs en leur offrant une expérience d'entraînement intuitive qui leur permet de consommer leur divertissement à leur manière. Le vélo vertical C574U-13 présente une conception à profil bas pour un accès facile, un siège réglable verticalement et horizontalement, des commandes de résistance du bout des doigts et un écran SENZA™ intégré de 13 pouces.

    • Écran tactile SENZA™ de 13 pouces
    • Réglage du siège horizontal et vertical
    • Contacter les capteurs HR
    • Prise en charge de la fréquence cardiaque Bluetooth 4.0
    • Compatible Bluetooth-AVRCP pour la musique iOS et Android
    • Technologie de mise en miroir d'écran ANYcast en option
    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 186.12 lbs / 84.6 kg
      Dimensions (LxWxH) 48 x 22.5 x 58.5 in / 122 x 57.2 x 148.7 cm
      Resistance 40 Levels
      Power Requirements 120V; 60Hz / 220V; 50Hz
      Plug Requirements Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Readouts Level, Time, Distance, Calories, Speed, RPM, METS, Human Watts, Heart Rate
      Workout Programs Quickstart, Interval, Plateau, Fat Burn, SENZA™ Journey, Fitness Program, Heart Rate Programs
      Features Multi-point seat adjustment
      Low-profile shroud
      Fingertip controls

      TOUCHSCREEN TECHNICAL DETAILS

      Screen 13.3 inch
      Resolution 1920 x 1080
      Aspect Ratio 16:09
      Input Device TV / USB
      Operating System Android 7
      Contrast ratio 800(TYP)
      Processor RK3399
      Memory RAM: 2G DDRS SDRAM emmc: 32G
      Languages English, Simplified Chinese, Traditonal Chinese
      System Updates Manual USB or OPT
      Brightness 400 cd/m2
      Viewing Angle R/L/U/D 85/85/85/85
      Connectivity Wi-Fi (802.11 b/g/n+ac)
      Web Browsing Wi-Fi, LAN
      TV Support ATSC, QAM (64,256), DVBT
      Inputs Coax
      Readouts Resistance, Stride Length, Time, Heart rate, Distance, Calories
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Plateau, Fat Burn, Track
      Features Bluetooth 4.2 A2DP/Bluetooth HR/Bluetooth
      AVRCP iOS & Android
      Customizable home screen logo
      Embedded url on home screen, screensaver images & web pages
      13 SENZA™ Journeys
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c574u-13-senza-elite-upright-cycle
    • Famille de produitsCardio
    • Groupe de produitsCycles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)58.5
    • Largeur (pouces)22.5
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)189.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84_27
    • Description de l'Uniclass 2015Exercise bikes
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 31 19
    • Titre OmniClassExercise Machines