Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

No d'article: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Fabricant: SSAB
Famille de produits: Steel - Sheet & Coil
Groupe de produits: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Date de publication: 2018-10-11
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction

GreenCoat® – Architecture, acier et huile de colza suédois

GreenCoat® est la marque des solutions d’acier prélaqué innovantes et écologiques de SSAB dédiées à l’industrie du bâtiment. La gamme d’aciers prélaqués GreenCoat® propose non seulement un portefeuille extrêmement durable de produits prélaqués pour toitures, façades et systèmes d’évacuation des eaux pluviales, mais également une sélection particulièrement complète pour l’industrie du bâtiment.


Plus écologiques, plus performants

Les produits GreenCoat® ont pour base un acier nordique de qualité exceptionnelle, reconnu dans le monde entier comme l’un des meilleurs aciers du marché. Par ailleurs, le revêtement de la plupart des produits GreenCoat® contient de l’huile de colza suédois, à la place des huiles fossiles traditionnelles, conférant aux aciers prélaqués GreenCoat® des caractéristiques uniques sur le marché. Brevetés et exclusifs, les revêtements BT associent des avantages environnementaux à des performances supérieures. Ils participent à la préservation d’un environnement plus sain et réduisent la quantité de substances nocives rejetées dans l’air.

Les aciers prélaqués GreenCoat® offrent une résistance élevée à la corrosion, aux rayonnements UV et aux rayures. Ils offrent aux constructeurs un matériau à la fois léger et facile à travailler, même à des températures atteignant -15 °C. En outre, l’acier est recyclable à 100 %, et associe résistance et durabilité pour les années à venir. Ces caractéristiques ont été démontrées au cours de plus de 40 années d’essais en milieu extérieur, dans des environnements difficiles, dans nos stations d’essai présentes partout dans le monde, notamment en Floride et dans les régions côtières de la Suède, de la Chine et de l’Australie.

La déclaration environnementale de produit de GreenCoat® fournit des informations détaillées concernant la manière dont nous fabriquons l’acier prélaqué GreenCoat®, ainsi que son entretien tout au long du cycle de vie du produit.


Une vaste palette de couleurs vibrantes et durables

Les aciers prélaqués GreenCoat® sont disponibles dans une vaste palette de couleurs. Dans BIMobject, nous proposons nos 28 couleurs les plus appréciées, plébiscitées par les architectes et les constructeurs. Chacune a été minutieusement sélectionnée en fonction des tendances actuelles en matière de design et de construction. La palette de couleurs globale de GreenCoat® couvre une vaste sélection de coloris et finitions personnalisés.

Pour un aperçu précis d’une couleur, commandez votre échantillon GreenCoat® à l’adresse : samples.greencoat@ssab.com

Les aciers GreenCoat® sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de finitions attrayantes pour les toitures, les façades et les systèmes d’évacuation des eaux pluviales ; ils sont tous fabriqués conformément à la norme EN10169. SSAB suit et anticipe activement les évolutions futures des législations relatives à l’environnement, à la sécurité et aux substances chimiques, et se conforme aux réglementations de l’UE relatives aux substances chimiques, telles que REACH (1907/2006/CE) et CLP (1272/2008/CE). 

Les aciers prélaqués GreenCoat® sont certifiés conformes aux labels environnementaux suivants :

BASTA, SundaHus et Byggvarubedömningen


Materiau principal: Sheet metal
Materiau secondaire: Paint
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Matériaux laminés
Classification IFC: Wall
Uniclass 2015 Code: EF_25_10
Uniclass 2015 Description: Walls
NBS Reference Code: 25-20
NBS Reference Description: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Nom Valeur
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

BIMobject®