Publier vos produits
Acoustic Curtain – 2" Double-Faced Sound Barrier System | SCC-9
Acoustic Curtain – 2" Double-Faced Sound Barrier System | SCC-9

    Acoustic Curtain – 2" Double-Faced Sound Barrier System | SCC-9

    Traduit par Google,

    Rideau acoustique – Système de barrière acoustique double face de 5 cm | SCC-9

    Performance du rideau acoustique double face

    Le rideau acoustique SCC-9 est un système de barrière acoustique double face de 5 cm d'épaisseur, conçu pour des applications flexibles de contrôle du bruit en intérieur et en milieu industriel. Adapté à une installation sur rail, suspendue ou en espace ouvert, ce rideau acoustique offre une atténuation sonore accrue et une absorption équilibrée sur ses deux faces exposées.

    Contrairement aux rideaux acoustiques à une seule face, ce système à double face offre des performances acoustiques constantes quelle que soit son orientation. Sa conception à double surface le rend idéal pour les cloisons centrales, les environnements industriels ouverts et les applications où le bruit provient de plusieurs directions.

    Applications des rideaux acoustiques pour les intérieurs architecturaux

    Les rideaux acoustiques SCC-9 sont préconisés dans les environnements architecturaux nécessitant une maîtrise acoustique adaptable sans construction de cloisons permanentes. Ils sont notamment utilisés dans les bureaux paysagers, les zones de confinement liées aux travaux de rénovation, les salles polyvalentes d'établissements scolaires, les chantiers de construction d'établissements de santé, les espaces de conférence et d'événementiel, les établissements hôteliers et les lieux culturels.

    L'épaisseur de 2 pouces améliore l'absorption des basses fréquences par rapport aux systèmes de rideaux plus fins, améliorant ainsi les performances acoustiques globales dans les grands espaces intérieurs.

    Applications industrielles de rideaux acoustiques et de barrières antibruit

    Dans les environnements industriels et de construction, le SCC-9 sert de rideau antibruit flexible, capable d'isoler les équipements et de contenir le bruit sur les chantiers. Il est couramment utilisé pour la création de barrières antibruit sur les chantiers, de rideaux d'isolation pour groupes électrogènes, d'enceintes pour équipements, de cloisons antibruit en production, de zones de confinement pour la maintenance et de murs antibruit temporaires.

    La conception à double face du rideau acoustique permet une installation dans les halls centraux d'usines ou dans les travées ouvertes où le contrôle du son doit être efficace dans les deux directions.

    Construction de rideaux acoustiques de 5 cm (2 pouces) et performance STC

    Chaque panneau de rideau acoustique SCC-9 est conçu pour un blocage et une absorption acoustiques équilibrés. Le système comprend une âme en vinyle chargé de masse (MLV), deux couches d'absorption en fibre de verre, un revêtement en vinyle renforcé sur les deux faces et des bords à œillets robustes.

    Les caractéristiques de performance comprennent :

    • Niveau de certification STC jusqu'à STC 19
    • Cote NRC de 0,85
    • atténuation du bruit aérien
    • Réduction de la réverbération en espace ouvert

      L'épaisseur accrue de 2 pouces améliore le contrôle des basses fréquences par rapport aux rideaux acoustiques plus fins.
      • Installation de rideaux acoustiques sur rails et suspendus
      • Les rideaux acoustiques SCC-9 sont compatibles avec les systèmes de rails de plafond, les systèmes de câbles suspendus, les systèmes de fixation structurelle, les configurations de cloisons tubulaires et les systèmes de cloisons autoportantes. Cette flexibilité permet aux architectes, aux entrepreneurs et aux gestionnaires d'installations de mettre en œuvre des solutions de contrôle du bruit adaptables sans modifications structurelles permanentes.
      • Disponibilité des modèles de rideaux acoustiques compatibles BIM
      • Le SCC-9 est disponible en tant que modèle de rideau acoustique compatible BIM pour la coordination et la spécification des projets.

        Les formats disponibles incluent :
        - Autodesk Revit (.RFA)
        - IFC
        - CAO 2D (.DWG)
        - Documentation technique

        Le modèle Revit comprend des ajustements paramétriques de hauteur et de largeur ainsi qu'une représentation de configuration suspendue adaptée au développement de conception LOD 300.
      Spécification
      • Stock Industrial Sound Proof Blankets

        • Color: Gray, and Black (Call for Other Color Options)
        • Materials: SCC-9 – 2″ Thick Quilted Fiberglass, .50 lbs sq/ft(Covered Both Sides), NRC .85 & STC 19
        • Construction: Grommets Set Every 1′ on Top, Set Every 2′ On Sides. All Sides Hemmed and Sewn with Rot Resistant Nylon Thread.
        • Certifications: Meets NFPA-701 & ASTM E-84 Class 1 Flame Resistance Standards


      Spécifications techniques
      • Réference unique.acoustic-curtain-2-inch-double-faced-scc-9
      • Famille de produitsAcoustic Curtains, Barriers
      • Groupe de produitsDouble‑Faced, Sound Barrier, Track‑Mounted, Flexible Noise Control
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
      • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
      • Code CSI MasterFormat 201444 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
      • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
      • Titre OmniClassNoise Barriers

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord