Rideau antibruit industriel – Système STC 29 double face de 2 pouces | SCC-10
Le rideau antibruit industriel SCC-10 est un système de barrière acoustique permanent double face de 5 cm d'épaisseur, conçu pour une atténuation sonore industrielle haute performance. Destiné aux usines, aux locaux techniques et aux enceintes d'équipements, ce rideau antibruit industriel offre une réduction de la transmission sonore STC 29 pour les environnements intérieurs exigeants.
Spécifications du produit
Rideaux antibruit industriels performants – Indice STC 29
Le rideau SCC-10 offre un indice d'affaiblissement acoustique (STC) de 29 lorsqu'il est installé dans un système approprié. Sa construction double face de 5 cm d'épaisseur combine blocage et absorption acoustiques dans un système unique de rideaux antibruit industriels, conçu pour les environnements intérieurs exigeants.
Applications permanentes des rideaux antibruit industriels
Les rideaux antibruit industriels SCC-10 sont conçus pour l'isolation des équipements de production, le confinement des locaux techniques, les enceintes de compresseurs, l'isolation des générateurs, les salles de pompes et le zonage acoustique des ateliers. Conçu pour une installation permanente, ce système assure une atténuation acoustique industrielle constante et durable.
Solutions de rideaux acoustiques pour locaux techniques et enceintes d'équipements
Dans les environnements mécaniques, le SCC-10 sert de barrière acoustique industrielle flexible, capable d'entourer des équipements bruyants sans nécessiter de construction murale rigide. Ses applications typiques incluent l'isolation des systèmes CVC, les enceintes de refroidisseurs, le confinement des chaufferies et le cloisonnement des locaux électriques.
Barrière antibruit industrielle double face de 2 pouces
Le rideau acoustique SCC-10 est composé d'une âme en vinyle lesté, de deux couches d'absorption et de faces en vinyle renforcé. Sa conception double face assure une performance acoustique équilibrée et un meilleur contrôle de la réverbération dans les environnements industriels ouverts.
Installation de rideaux industriels sur rails et suspendus
Le SCC-10 peut être installé à l'aide de systèmes de rails fixés au plafond, de systèmes de câbles suspendus, de cadres de montage structurels ou d'armoires autoportantes. Bien que son installation soit flexible, le système est conçu pour une utilisation industrielle permanente en intérieur.
Modèles de rideaux antibruit industriels compatibles BIM
Le SCC-10 est disponible sous forme de modèle de rideau antibruit industriel compatible BIM, facilitant la coordination et la spécification. Les modèles Revit prennent en charge le dimensionnement paramétrique et la représentation de l'enceinte, adaptés au développement au niveau de détail 300 (LOD 300) dans les plans d'installations industrielles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |